chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M
Bestell-ID-Nr. U-60848
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Halogen Free Cable
Geometrie
gerade
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, rechter Winkel
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 59,40
Artikel gesamt
€ 59,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS 4M WRJ45IS 4413-1M
Support kontaktieren