chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
HSM 4800-1279-10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
HSM 4800-1279-10
Bestell-ID-Nr. U-60152
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M40 x 1,5, gerade
Steckverbinder A
M40 x 1,5
Strombelastbarkeit (A)
35
Typ
Stecker
Zulassungen
RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M40 x 1,5, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
HSM 4800-1279-10
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.004,30
Artikel gesamt
€ 1.004,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren