chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM RKM 34-2M/S1055 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Verbindungsleitung
RSM RKM 34-2M/S1055
Bestell-ID-Nr. U-58937
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
,
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 112,86
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 34-2M/S1055
Artikel gesamt
€ 112,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren