chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG 5M-0.8-RS 4.5T | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
PKG 5M-0.8-RS 4.5T
Bestell-ID-Nr. U-58259
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.8
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 49,94
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG 5M-0.8-RS 4.5T
Artikel gesamt
€ 49,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren