chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
PSGS 4M RJ45S 4413-1M
Bestell-ID-Nr. U-55725
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gerade
Leitungslänge (m)
1
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS 4M RJ45S 4413-1M
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 56,87
Artikel gesamt
€ 56,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren