chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S RJ45S 845-3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet TPU-Kabelmantel
RJ45S RJ45S 845-3M
Bestell-ID-Nr. U-53080
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Halogen Free Cable
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPU
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 147,40
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 845-3M
Artikel gesamt
€ 147,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren