chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSM RKM 44-25M | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSM RKM 44-25M
Bestell-ID-Nr. U-51873
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
15.37
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
18
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 44-25M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 417,56
Artikel gesamt
€ 417,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren