chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKM 30-2M/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
RKM 30-2M/S101
Bestell-ID-Nr. U-51110
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 30-2M/S101
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
High Flex/C-Track cable
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.69
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 37,84
Artikel gesamt
€ 37,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren