chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BKM 14-000-15/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
BKM 14-000-15/S101
Bestell-ID-Nr. U-50320
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
14
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BKM 14-000-15/S101
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 338,47
Artikel gesamt
€ 338,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren