chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet BUS-Leitung TPE-Kabelmantel
RSM 5730-1M
Bestell-ID-Nr. U-48081
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 47,96
Artikel gesamt
€ 47,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 5730-1M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA C22.2 No. 182.3, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Support kontaktieren