chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD RJ45S 421-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für PROFINET Verbindungsleitung
RSSD RJ45S 421-20M
Bestell-ID-Nr. U-46401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 331,54
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RJ45S 421-20M
Artikel gesamt
€ 331,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren