chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM RKM 56-35M/S3059 | TURCK – Your Global Automation Partner
Double-ended Cordset Gerader Stecker auf gerade Kupplung
RSM RKM 56-35M/S3059
Bestell-ID-Nr. U-45376
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant, ,
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.01
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
35
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CSA, RoHS, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
35
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 532,18
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 56-35M/S3059
Artikel gesamt
€ 532,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren