chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung PUR-Kabelmantel
RSC 8T-15/S90
Bestell-ID-Nr. U-42534
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC 8T-15/S90
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 230,01
Artikel gesamt
€ 230,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren