- Aderquerschnitt (mm²)
- 0.34
- Anwendung
- Daten
- Ausführung
- Verbindungsleitung
- Bemessungsspannung (V)
- 42
- Besondere Eigenschaften
- Geschirmt
- Codierung
- D-codiert
- Geometrie
- gerade
- Geometrie
- gerade
- Griffkörper
- Kunststoff
- Leitungsdurchmesser (mm)
- 7.87
- Leitungsfarbe
- Grün
- Leitungslänge (m)
- 20
- Leitungsmaterial
- TPE
- Material Überwurfmutter/-schraube A
- Messing
- Netzwerkprotokoll
- PROFINET
- Overall Shield
- Braid, Foil
- Polzahl
- 4
- Polzahl
- 8
- Steckverbinder A
- Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
- Steckverbinder A
- M12 x 1
- Steckverbinder B
- Stecker, RJ45, gerade
- Steckverbinder B
- RJ45
- Strombelastbarkeit (A)
- 1.5
- Typ
- Stecker
- Typ
- Stecker
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 80
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- 5
- Zulassungen
- CE, FM Div.2, RoHS, UKCA, UL 1863