chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFINET Kabelsatz Verbindungsleitung
RJ45S RJ45S 423-0.3M
Bestell-ID-Nr. U-40665
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 423-0.3M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.87
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
PROFINET
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 38,94
Artikel gesamt
€ 38,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren