chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM RKM 126-8M/S3059 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSM RKM 126-8M/S3059
Bestell-ID-Nr. U-40660
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
14.61
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
12
Polzahl
12
Steckverbinder A
Stecker, 1 1/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, 1 1/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, 1 1/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 1 1/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 389,84
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 126-8M/S3059
Artikel gesamt
€ 389,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren