chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S RJ45S 423-8M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFINET Kabelsatz Verbindungsleitung
RJ45S RJ45S 423-8M
Bestell-ID-Nr. U-40381
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.87
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
PROFINET
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 423-8M
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 88,99
Artikel gesamt
€ 88,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren