chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-Kabelmantel
RSC FKFD 577-4.5M
Bestell-ID-Nr. U-39920
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.4
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
4.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Flanschgehäuse B
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Flanschkupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Flanschkupplung
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC FKFD 577-4.5M
Leitungslänge (m)
4.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Flanschkupplung, M12 x 1, gerade
Artikel gesamt
€ 143,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 143,33