chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WD-WKCV 4.4T-10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
WD-WKCV 4.4T-10
Bestell-ID-Nr. U-38908
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Lebensmittel (F & B)
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPV
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPV
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 91,85
Artikel gesamt
€ 91,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WD-WKCV 4.4T-10
Support kontaktieren