chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSM RKM 461-3M/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSM RKM 461-3M/S101
Bestell-ID-Nr. U-36877
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
High Flex/C-Track cable
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.24
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 461-3M/S101
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 92,29
Artikel gesamt
€ 92,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren