chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
RSM RKM 461-30M/S3059
Bestell-ID-Nr. U-35346
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 458,04
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 461-30M/S3059
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant, ,
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
9.14
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Artikel gesamt
€ 458,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren