chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
RSSD RSSD 4410-6M
Bestell-ID-Nr. U-33235
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RSSD 4410-6M
Technische Daten
Downloads
Bemessungsspannung (V)
48
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Halogen Free Cable
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 82,83
Artikel gesamt
€ 82,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren