chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKM 76-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung Anschlussleitung
WKM 76-1M
Bestell-ID-Nr. U-33184
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
9.6
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
7
Steckverbinder A
Kupplung, 1″, rechter Winkel
Steckverbinder A
1″
Strombelastbarkeit (A)
8
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 1″, rechter Winkel
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKM 76-1M
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 61,60
Artikel gesamt
€ 61,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren