chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSM BKM 8-087-30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensor Kabelsatz Verbindungsleitung
BSM BKM 8-087-30
Bestell-ID-Nr. U-32650
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 324,72
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSM BKM 8-087-30
Artikel gesamt
€ 324,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren