chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Industrielle Sensorleitung Verbindungsleitung Kabelsatz
BSM BKM 8-087-15
Bestell-ID-Nr. U-32649
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSM BKM 8-087-15
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder B
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 210,65
Artikel gesamt
€ 210,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren