chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WRJ45E FKFD 840-0.2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
WRJ45E FKFD 840-0.2M
Bestell-ID-Nr. U-32435
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
0.2
Leitungsmaterial
TPE
Material Flanschgehäuse B
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gewinkelt
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Flanschkupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Flanschkupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.2
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gewinkelt
Steckverbinder B
Flanschkupplung, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 54,01
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WRJ45E FKFD 840-0.2M
Artikel gesamt
€ 54,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren