chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Ethernetleitung Verbindungsleitung
WSSD RJ45S 441-10M
Bestell-ID-Nr. U-29488
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 103,29
Artikel gesamt
€ 103,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSSD RJ45S 441-10M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
D-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Support kontaktieren