chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSV 493O-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
WSV 493O-10M
Bestell-ID-Nr. U-29392
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Breite
220
Geometrie
gewinkelt
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
40
Länge
270
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 104,39
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSV 493O-10M
Artikel gesamt
€ 104,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren