chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Leitung für Industrial Ethernet TPU-Kabelmantel
RJ45S RJ45S 845-15M
Bestell-ID-Nr. U-29290
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Halogen Free Cable
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 845-15M
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 415,80
Artikel gesamt
€ 415,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren