chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSV RKV 493O-1.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Verbindungsleitung
RSV RKV 493O-1.5M
Bestell-ID-Nr. U-28468
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Breite
150
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
30
Länge
220
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 106,81
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSV RKV 493O-1.5M
Artikel gesamt
€ 106,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren