chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSCV RKCV 5725-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-Kabelmantel
RSCV RKCV 5725-5M
Bestell-ID-Nr. U-25755
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Halogen Free Cable
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSCV RKCV 5725-5M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 165,44
Artikel gesamt
€ 165,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren