chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WRJ45ES 841-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet Anschluss Kabelsatz
WRJ45ES 841-2M
Bestell-ID-Nr. U-24134
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsdurchmesser (mm)
7.7
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, rechter Winkel
Steckverbinder A
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 40,04
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WRJ45ES 841-2M
Artikel gesamt
€ 40,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren