chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
RKSW RKSW 577-16M/C1290
Bestell-ID-Nr. U-23929
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 318,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSW RKSW 577-16M/C1290
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
B-codiert
Codierung
B-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.4
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
16
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
16
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, B-codiert
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 318,12
Support kontaktieren