chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKM 56-10M/S1587 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
RKM 56-10M/S1587
Bestell-ID-Nr. U-17585
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 56-10M/S1587
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
12.7
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 163,79
Artikel gesamt
€ 163,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren