chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKV 483-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme nach IEC61158-2
RKV 483-30M
Bestell-ID-Nr. U-15876
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 218,57
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKV 483-30M
Artikel gesamt
€ 218,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren