chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC 8T-15-RSC 8T/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RKC 8T-15-RSC 8T/S101
Bestell-ID-Nr. U-11789
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 289,96
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC 8T-15-RSC 8T/S101
Artikel gesamt
€ 289,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren