chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
E-RKCV 8T-264-5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Anschluss Kabelsatz
E-RKCV 8T-264-5
Bestell-ID-Nr. U-09888
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 87,89
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
E-RKCV 8T-264-5
Artikel gesamt
€ 87,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren