chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensor Kabelsatz Anschlussleitung
E-RKC 8T-264-20
Bestell-ID-Nr. U-09693
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 199,65
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
E-RKC 8T-264-20
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.2
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Artikel gesamt
€ 199,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren