chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSM BKM 34-198-2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
BSM BKM 34-198-2
Bestell-ID-Nr. U-09374
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder B
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
15
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSM BKM 34-198-2
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 127,38
Artikel gesamt
€ 127,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren