chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RK 4.4T-1.3/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / TPE Anschlussleitung
RK 4.4T-1.3/S101
Bestell-ID-Nr. U-09086
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1.3
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.3
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 37,40
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RK 4.4T-1.3/S101
Artikel gesamt
€ 37,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren