chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45 RJ45 440-30M
Bestell-ID-Nr. U-08086
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.205
Bemessungsspannung (V)
42
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL Listed
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45 RJ45 440-30M
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 182,49
Artikel gesamt
€ 182,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren