chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WK 4.5T-6-P7X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Anschluss Kabelsatz
WK 4.5T-6-P7X2
Bestell-ID-Nr. U-08060
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
LED
Codierung
A-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 64,35
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WK 4.5T-6-P7X2
Artikel gesamt
€ 64,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren