- Aderquerschnitt (mm²)
- 0.21
- Anwendung
- Daten
- Ausführung
- Verbindungsleitung
- Bemessungsspannung (V)
- 42
- Besondere Eigenschaften
- Geschirmt
- Codierung
- D-codiert
- Geometrie
- gerade
- Geometrie
- gerade
- Griffkörper
- Kunststoff
- Leitungsdurchmesser (mm)
- 6.73
- Leitungsfarbe
- Teal
- Leitungslänge (m)
- 2.5
- Leitungsmaterial
- TPE
- Material Flanschgehäuse B
- Messing
- Material Überwurfmutter/-schraube B
- Messing
- Netzwerkprotokoll
- Ethernet
- Overall Shield
- Braid, Foil
- Polzahl
- 8
- Polzahl
- 4
- Steckverbinder A
- Stecker, RJ45, gerade
- Steckverbinder A
- RJ45
- Steckverbinder B
- Kupplung, M12 x 1, gerade, D-codiert
- Steckverbinder B
- M12 x 1
- Strombelastbarkeit (A)
- 1.5
- Typ
- Stecker
- Typ
- Kupplung
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 80
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- 5
- Zulassungen
- CE, RoHS, UKCA, UL Listed