chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BKWM 19-996-6/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
BKWM 19-996-6/S90
Bestell-ID-Nr. U-07039
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, rechter Winkel
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 196,68
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BKWM 19-996-6/S90
Artikel gesamt
€ 196,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren