chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BSM 19-996-3/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung PUR-Kabelmantel
BSM 19-996-3/S90
Bestell-ID-Nr. U-06627
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSM 19-996-3/S90
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 170,72
Artikel gesamt
€ 170,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren