chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CSM CKWM 12-12-5/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
CSM CKWM 12-12-5/S101
Bestell-ID-Nr. U-06440
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
12
Polzahl
12
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, rechter Winkel
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 222,64
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CSM CKWM 12-12-5/S101
Artikel gesamt
€ 222,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren