chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD 441-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Anschluss Kabelsatz
RSSD 441-20M
Bestell-ID-Nr. U-05707
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 119,79
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD 441-20M
Artikel gesamt
€ 119,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren