chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSD RSSD 441-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD RSSD 441-30M
Bestell-ID-Nr. U-04902
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Codierung
D-codiert
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.73
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL 1863
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RSSD 441-30M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 205,59
Artikel gesamt
€ 205,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren