chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSS RJ45S 841-25M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSS RJ45S 841-25M
Bestell-ID-Nr. U-04441
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.7
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 142,23
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS RJ45S 841-25M
Artikel gesamt
€ 142,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren