chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung Anschluss Kabelsatz
BKMK 14-755-10
Bestell-ID-Nr. U-04248
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 137,17
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BKMK 14-755-10
Technische Daten
Downloads
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
14
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
3
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Artikel gesamt
€ 137,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren